Ressources techniques pour pièces de fixation
Pour de plus amples informations techniques sur l'électrotechnique, cliquez ici.
Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur des éléments de manœuvre et de contrôle ici.
Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur l'étanchéité et la technologie de contrôle de flux ici.
Les documents techniques contiennent des informations détaillées sur les fixations.
Tolérances, tableaux, normes | G.002 | |
Matières des vis et écrous | ||
Terminologie de la technique de vissage | F.002 | |
Vis, classes de qualité 4.6 à 12.9/12.9 | F.004 | |
Ecrous, classes de qualité 04 à 12 | F.009 | |
Vis sans tête, classes de qualité 14 H à 45 H | F.012 | |
Vis, Goujons, Ecrous | F.013 | |
Vis et écrous en acier résistant au fluage à températures élevées, à hautes et à basses températures | F.017 | |
Eléments d’assemblage résistants à la corrosion et aux acides | F.021 | |
Eléments d’assemblage de divers matériaux | F.031 | |
Protection contre la corrosion | F.037 | |
Conception, construction, montage | ||
Choix des vis | F.042 | |
Résistance à la fatigue | F.043 | |
Profondeur de filetage | F.044 | |
Pression de surface | F.045 | |
Frottement et coefficients de frottement | F.049 | |
Procédé de serrage et coefficient de serrage αA | F.050 | |
Précontraintes et couples de serrage | F.052 | |
Sécurité des assemblages vissés | F.067 | |
Sollicitations au cisaillement des goupilles élastiques | F.070 | |
Recommandations constructives | F.071 | |
Outils de montage | F.086 | |
Filetages métriques ISO | F.088 | |
Tolérances, tableaux, normes | F.091 |