CNC車削和銑削即時報價服務

您需要 CNC 車削或銑削的產品原型還是最小批量呢? 品質可靠、快速且價格合理?Bossard 的即時報價服務 (RMS) 為您提供了這種可能性。

將您的 CNC 3D 數據上傳到線上平台,獲取即時報價和交期。數據可立即得到處理、分析,並可直接投入生產。Bossard 為您提供成品 CNC 原型和小批量生產,方便您的產品需求。

 

如何運作

 

BOSSARD REAL TIME MANUFACTURING SERVICES

 

 

  1. 線上註冊
  2. 線上上傳3D圖檔 (*.sat, .*sab, *.stp, *.step)
  3. 設定產品參數
  4. 確認品參數
  5. 您將立即收到報價預期交期
  6. 收到最終報價

 

為什麼選擇 Bossard 的CNC車削和銑削即時報價服務?

 

 
 
Speed

高效

您將立即收到產品報價及交期。

Versatility

多功能性

我們提供多種材料的 CNC 車削和銑削零件。

Accuracy

準確性

我們根據您的圖紙數據和規格提供和生產。

Reliability

可靠性

可信賴的承諾。

Planability

可規劃性

您知道您的產品何時以什麼價格到達。

 

我們的加工製造能力

 

Verschiedene Drehteile & Frästeile生產在現代化的 4 軸和 5 軸 CNC 加工中心上進行,從而在規定的期限和合理的成本內實現最高品質的結果。

材料組合包括最常見的可加工鋼、有色金屬和塑料以及各種特殊鋼。此外,我們為每種材料提供一系列不同的塗層和表面處理。如果既有的加工選項不符合您的需求,RMS 的支援團隊很樂意根據您的需求為您提供報價。

  • 車削件:從Ø 2 mm到Ø200 mm,長度從1-1000 mm
  • 銑削加工最大尺寸:500 mm x 700 mm x 300 mm(長 x 寬 x 高)

使用 RMS,我們可以即時計算您的產品原型和最小批量,並在所需期限內製造您的 CNC 零件。對於批量產品,我們很樂意在短時間內為您提供報價。

 

相關內容